Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0198 - Pull handles stainless steel
Bill of material
K0198.140081
BESTKIPP
Order No.
K0198.140081
FORM
Form
A
AUSF
version
screwed on from front side
A
Length
140 mm
B
width
25 mm
D
thread
M 8 x 30
H
height
45 mm
H1
height
12 mm
L
Length
170 mm
S
width
28 mm
T
depth
15 mm
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
0.5942 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245122981
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.